Électrovanne 2 voies à haut débit ASCO™ 262 & 263

La série 262 et 263 d’ASCO, également appelée 8262 et 8263, consiste en une gamme d’électrovannes à 2 voies pour applications courantes et spécialisées disponibles en laiton ou en acier inoxydable. Ces électrovannes robustes sont adaptées à des fluides tels que l’air et les gaz inertes, l’eau, l’eau chaude, la vapeur, les huiles légères, les gaz combustibles, le fioul, le biodiesel (B100) et les fluides cryogéniques. La série 262 et 263 est adaptée aux applications commerciales et industrielles telles que les systèmes de lavage automobile, d’équipement de lave-vaisselle et de blanchisserie, les pompes, les compresseurs, les chaudières, les brûleurs, la transformation des aliments et bien d’autres.