Électrovanne à isolation du fluide ASCO™ série 283
Spécifications
| Pilotage de vannes | Solénoïde |
| Matériau du corps | Plastiques techniques |
| Produit | Liquides/gaz agressifs |
| Diamètre de raccordement/de l’orifice | 1/4 po ; 1/8 po ; 8 mm |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP |
| Fonction | 2 voies - 2/2 normalement fermée ; 2 voies - 2/2 normalement ouverte |
| Débit | De 0,1 à 0,5 Cv ; de 0,5 à 1,0 Cv ; de 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv |
| Tension | 12 V CC ; 24 V CC ; plage de tension 24 à 120 V CA/CC | 50 ; 60 |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Vide jusqu’à 150 PSIG |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur |
| Normes/réglementations | IP65 |