PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Électrovanne à pincement de tube série 284 ASCO&trade

La série 284 ASCO d’électrovannes à pincement de tube est conçue pour une utilisation avec des liquides fortement agressifs ou extrêmement purs dans des instruments médicaux et d’analyse, des systèmes stériles et aseptiques, et des applications alimentaires. La séparation hermétique du mécanisme de contrôle des électrovannes à 2 voies à corps en aluminium et du fluide à l’intérieur du tube empêche la contamination particulaire due au frottement des pièces mobiles, assurant ainsi une pureté maximale des liquides. Les applications typiques incluent les équipements d’hémodialyse, les systèmes de prélèvement d’urine, les systèmes intraveineux et d’administration de médicaments.

Spécifications

Actionneur de vanneSolénoïde
Matériau du corpsAluminium
ProduitLiquides/gaz agressifs
Fonction2 voies – 2/2 normalement fermé ; 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Tension12 V CC ; 24 V CC – 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationVide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitationIntérieur
Normes/réglementationsIP65 ; IP40