ASCO™ 290 Vanne à siège incliné

La série 290 ASCO est une vanne à siège incliné à commande directe par pression conçue pour les applications exigeantes. Sa conception permettant un débit élevé grâce à la construction du corps de vanne est disponible en bronze et en acier inoxydable. Cette vanne est adaptée aux applications de service général (air, gaz inerte, eau, fuel et boues légères), mais aussi vapeur, eau chaude et fluides auxiliaires dans le secteur agroalimentaire. De nombreuses caractéristiques sont disponibles en option, notamment un indicateur de position électrique/visuelle et un limiteur de course.

1 - 10 de 84 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Actionnement
Max Operating Press. (Light Oil)
Matériau du corps
Débit (Cv)
Température ambiante maximale
Fonction de la vanne
Type de produit
Température ambiante minimale
Pression de service maximale (PSI)
Diamètre de tuyauterie/orifices
Orifice/raccord de pression
Produit
Pression de service maximale (eau)
Livraison rapide disponible
Disponibilité
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
8290A016

ASCO 8290A016

ActionnementMax Operating Press. (Light Oil)Matériau du corpsDébit (Cv)Température ambiante maximale
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8290A018

ASCO 8290A018

ActionnementMax Operating Press. (Light Oil)Matériau du corpsDébit (Cv)Température ambiante maximale
1 349,00 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8290A020

ASCO 8290A020

ActionnementMax Operating Press. (Light Oil)Matériau du corpsDébit (Cv)Température ambiante maximale
52
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8290A021

ASCO 8290A021

ActionnementMax Operating Press. (Light Oil)Matériau du corpsDébit (Cv)Température ambiante maximale
52
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8290A022

ASCO 8290A022

ActionnementMax Operating Press. (Light Oil)Matériau du corpsDébit (Cv)Température ambiante maximale
1 506,00 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8290A023

ASCO 8290A023

ActionnementMax Operating Press. (Light Oil)Matériau du corpsDébit (Cv)Température ambiante maximale
1 506,00 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8290A024

ASCO 8290A024

ActionnementMax Operating Press. (Light Oil)Matériau du corpsDébit (Cv)Température ambiante maximale
68
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8290A024N

ASCO 8290A024N

ActionnementMax Operating Press. (Light Oil)Matériau du corpsDébit (Cv)Température ambiante maximale
À commande pneumatiqueBronze68
824,00 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8290A024S022

ASCO 8290A024S022

ActionnementMax Operating Press. (Light Oil)Matériau du corpsDébit (Cv)Température ambiante maximale
À commande pneumatiqueBronze68
895,00 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8290A025

ASCO 8290A025

ActionnementMax Operating Press. (Light Oil)Matériau du corpsDébit (Cv)Température ambiante maximale
AJOUTER À LA LISTE