Vannes proportionnelles motorisées série 290C ASCO™
Spécifications
| Actionneur de vanne | Motorisée ; motorisée ; proportionnelle |
| Fonction | 2/2 normalement fermé |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Produit | Air, gaz neutre ; eau chaude ; fuel léger ; eau ; vapeur ; vide ; liquides/gaz agressifs ; CO2 |
| Diamètre de raccordement | 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; DN15 |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP ; ISO7/1 RP BSPT ; NPTF |
| Tension | 24 V CC ; 24 V CA ; plage de tension de 24 à 120 V CA/CC ; 240 V CA ; 48 V CA ; 230 V CA ; 110 V CA ; 115 V CA ; 120 V CA ; 208 V CA ; 220 V CA |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Du vide jusqu’à 10,3 bar |
| Environnement d’exploitation | Intérieur ; extérieur |
| Normes/réglementations | IP65 ; RoHS |