PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Électrovanne pour GNC haute pression 5 000 psi ASCO™ 291

La gamme d’électrovannes haute pression ASCO série 291 est spécialement conçue pour les équipements de distribution de gaz naturel comprimé. La robuste vanne à piston en acier inoxydable est construite pour résister à des pressions nominales supérieures à 5 000 psi. La conception haut débit de la série 291 permet une distribution rapide du GNC et des délais de remplissage de réservoir de véhicule réduits

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde - Commande à air comprimé
Matériau du corpsAcier inoxydable
ProduitGaz naturel
Diamètre de raccordement/de l’orifice1/2 po ; 3/8 po ; 1 po
Type d’orificeISO228/1-G BSPP ; NPTF ; SAE
Fonction2 voies - 2/2 normalement fermé
DébitDe 1,0 à 2,0 Cv ; de 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv
Tension24 Vca ; 110 Vca ; 115 Vca ; 120 Vca ; 220 Vca ; 230 Vca ; 6 Vcc ; 12 Vcc ; 24 Vcc ; 48 Vcc ; 120 Vcc ; 240 Vcc – 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationSupérieure à 34,5 bar ; supérieure à 500 PSIG
Environnement de fonctionnementZones dangereuses ; intérieur ; extérieur
Normes/réglementationsClasse I div. 1 ; CSA ; UL