Électrovannes série 292 ASCO&trade

La série 292 ASCO est une gamme d’électrovannes compactes à double flux à corps en aluminium à bride, spécialement conçues pour les applications de distribution d’essence. Elles offrent trois positions de débit : débit maximal, faible débit et arrêt.

Spécifications

Actionneur de vanneSolénoïde
Matériau du corpsAluminium
Diamètre de raccordement3/4 po ; 1 po
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP
Fonction2 voies – 2/2 normalement fermé
Tension24 V CC ; 48 V CC ; 24 V CA ; 115 V CA ; 230 V CA | 50/60 ; 50
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationDu vide jusqu’à 10,3 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG
Environnement d’exploitationDangereux