Spécifications
| Actionneur de vanne | Solénoïde |
| Matériau du corps | Plastiques techniques |
| Produit | Air, gaz neutre |
| Fonction | 3 voies – 3/2 normalement fermé ; 3 voies – 3/2 normalement ouvert |
| Tension | 24 V CC ; 24 V CA ; 115 V CA ; 230 V CA | 50/60 |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Du vide jusqu’à 10,3 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG |
| Environnement d’exploitation | Dangereux |
| Normes/réglementations | IP65 |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Du vide jusqu’à 10,3 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG |
| Environnement d’exploitation | Dangereux |
| Normes/réglementations | IP65 |