Électrovannes-pilotes série 307 ASCO&trade
Spécifications
| Actionneur de vanne | Commande manuelle à réarmement, solénoïde, solénoïde – pilotage par l’air |
| Matériau du corps | Laiton ; acier inoxydable |
| Produit | Air, gaz neutre, fuel léger, eau |
| Diamètre de raccordement | 1/4", 1/2", 3/8" |
| Type d’orifice | NPTF |
| Fonction | 3/2 universel |
| Débit | De 0,43 à 0,86 Kv |
| Tension | 24 V CC, 48 V CC, 24 V CA, 115 V CA, 230 V CA | 50, 60 |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Du vide jusqu’à 10,3 bar, du vide jusqu’à 150 PSIG |
| Environnement d’exploitation | Zones dangereuses, corrosif, extérieur |
| Normes/réglementations | IP65, ATEX zone 0 à 20, ATEX zone 1-21, CUTR/EAC, CEI 60529 (indice de protection), EC Ex zone 0-20, CEI Ex zone 1-21, IP66, IP67, SIL |