PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Électrovannes inviolables à réarmement manuel et à résistance élevée aux chocs ASCO™ série 308

La série 308-S d’ASCO est une gamme d’électrovannes à commande manuelle à réarmement dotées de corps à haut débit/haute pression conçues pour éviter un démarrage de vanne accidentel. Leurs constructions de sécurité intrinsèque sont idéales pour la régulation de process critiques dans les applications de biocarburant et de raffinage.

Spécifications

Actionneur de vanneRéarmement manuel
Matériau du corpsLaiton ; acier inoxydable
ProduitLiquides/gaz agressifs, air, gaz inertes, fuels légers, vapeur, eau
Diamètre de raccordement1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po
Type d’orificeNPTF
Fonction3/2 universel
DébitDe 0,1 à 0,5 Cv, de 0,5 à 1,0 Cv, de 1,0 à 2,0 Cv, de 2,0 à 6,0 Cv, de 6,0 à 14,0 Cv
Tension24 V CA, 110 V CA, 120 V CA, 480 V CA, 6 V CC, 12 V CC, 24 V CC, 48 V CC, 120 V CC, 240 V CC, charge de batterie 125 V CC, charge de batterie 250 V CC | 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation150-500 PSIG
Environnement d’exploitationCorrosif, intérieur, extérieur, zones dangereuses
Normes/réglementationsCSA, type 1, type 3, type 7, type 9