Électrovannes à réarmement manuel et à résistance élevée aux chocs ASCO™ série 308 et 310

Les électrovannes à réarmement manuel et à résistance élevée aux chocs ASCO série 308 et 310 sont idéales pour le contrôle des procédés critiques dans des environnements agressifs.

Spécifications

Taille de l’orificeNPT 1/4”
Matériau du corpsCorps en laiton et en acier inoxydable
DébitsDébits de 0,45 CV (0,39 kV)
Plage de températures ambiantesCA : 125 °F (-20 °C à 52 °C)<br>CC : 140° F (-40 °C à 60 °C)
Pression différentielle de servicePilote : 25 à 125 psi (1,7 à 9 bars)<br>Principal :125 psi (9 bars)
TensionDisponible en constructions de 10,1 W CA et 1,4 W CC
Normes/réglementationsÉlectrovanne pour applications générales homologuée UL (solénoïde uniquement), certifiée CSA et ATEX/IECEx avec préfixe EV