Électrovanne à commande manuelle à réarmement série 308 ASCO&trade
Spécifications
| Diamètre de raccordement ou de tube et type de raccordement | NPT 1/4" et 1/2" |
| Matériau du corps | Corps en acier inoxydable |
| Débit | Débits de 1,5 à 4 CV (1,3 à 3,5 kV) |
| Température ambiante maximale | CA : 125 °F (-20 °C à 52 °C)<br>CC : 140° F (-40 °C à 60 °C) |
| Pression différentielle de service | Pilote : 25 à 125 psi (1,7 à 9 bar)<br>Principal :150 psi (10 bar) |
| Puissance | Disponible en constructions de 10,1 W CA et 1,4 W CC |
| Normes/réglementations | Électrovanne pour applications générales homologuée UL (solénoïde uniquement), certifiée CSA et ATEX/IECEx avec préfixe EV |
| Certification SIL | Compatible SIL 3, certifié par Exida |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | 150-500 PSIG |
| Environnement d’exploitation | Corrosif, intérieur, extérieur, zones dangereuses |
| Normes/réglementations | CSA, type 1, type 3, type 7, type 9 |