ASCO 320™ Electrovanne à commande directe

La série 320-s ASCO est composée d’électrovannes à usage général, conçues pour un large éventail d’applications. Ces électrovannes à commande directe sont disponibles en versions à plage de tension, pour environnements difficiles, à montage direct, à contrôle du ruissellement et à longue durée de vie. Elles sont adaptées à une utilisation dans les équipements d’analyse et de diagnostic, les systèmes de décolmatage, les applications biotechnologiques et l’estampage des métaux.