Électrovannes série 321 ASCO&trade

Les électrovannes de la série 321 d'ASCO sont conçues pour une décharge rapide jusqu'à 0 psi par leur orifice externe. L’air est évacué pour commuter rapidement les électrovannes. Ces électrovannes à commande électropneumatiques sont dotées de clapets à siège résilient pour une fermeture étanche. Elles sont parfaitement adaptées aux aprocess de raffinage, chimiques et agroalimentaires qui requièrent une purge rapide.