ASCO série 327C

La série 327C d’ASCO, aussi appelée 8327C, représente la nouvelle génération d’électrovannes 3/2 voies à commande directe qui ne requièrent pas de pression de service minimale. Leur construction à clapet équilibré permet des débits élevés à des niveaux de puissance minimaux, ce qui en fait la solution idéale pour les centrales électriques, les raffineries et les usines de traitement de produits chimiques. La vanne comporte aussi des caractéristiques conjuguant fiabilité et longévité, optimisant ainsi l’efficience opérationnelle et la sûreté des procédés. Les électrovannes 3/2 voies à commande directe sont parfaitement adaptées aux applications de pilotage des vannes de procédé.

Spécifications

Actionnement des vannesSolénoïde - Action directe
Matériau du corpsAcier inoxydable
ProduitAir, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement/de l’orifice1/4 po
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction3 voies - 3/2 universel
DébitConstruction standard : 0,8 Cv, 0,7 Kv<br />NVR, TP-NVR : 1,1 Cv, 0,95 Kv<br />IS et IS NVR : 0,35 Cv, 0,3 Kv<br />IS TP-NVR : 0,52 Cv, 0,45 Kv
Tensionc.c. : 6, 12, 24, 48, 120, 240 classe H<br>Charge de batterie : 125, 250 c.c..<br><br>c.a. : 24/50 à 60, 48/50-60 classe H<br>120/60, 110/50 classe H<br>208/50-60 Classe H<br>240/60, 230/50 classe H<br>
Environnement de fonctionnementZones dangereuses, intérieur, extérieur
Normes/réglementationsVANNE À USAGE GÉNÉRAL CERTIFIÉE UL POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX E25549, CONFORME AUX NORMES DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA, CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES B, C, D, CLASSE II, GROUPES E, F, G, SELON UL429/UL1203 ET CAN C22 CSA NOS. 139, 30, 25. TYPES DE BOÎTIERS 4X,6P. JOINT SIMPLE CONFORME À UL122701. CLASSE I, ZONE 1, GROUPE IIB +H2 ET CLASSE II, ZONE 21, GROUPE IIIC. IECEx ET ATEX Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db (IECEx UL 23.0019X, UL 23 ATEX 2971X). INDICE DE PROTECTION : IP66, IP68. (MODÈLE 327C Ex db tb ANTIDÉFLAGRANT)