Têtes magnétiques série 329 ASCO&trade (NEMA types, CSA)

La série 329 ASCO est la même tête magnétique en époxy moulé RedHat II que celle utilisée sur les vannes ASCO à usage général. Elle est constituée d’une tête magnétique à 3 voies et peut être utilisée avec de l’air, des gaz inertes, de l’eau et du fuel léger. La série 329 permet aux concepteurs d’équipements d’utiliser des bobines et des têtes magnétiques ASCO dans des configurations d’équipement et des îlots personnalisés.

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    0.04
    0.15
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Solenoid Valve
    140
    230
    6 DC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 AC
    48 DC
    100
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    Air
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    125
    230
    NPT
    140
    230
    120
    230
    10.1
    10.1 W
    11.6
    11.6 W
    24.6 W
    3 way - 3/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Normally Open
    5 Day
    1 - 10 de 797 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Actionnement
    Température ambiante maximale
    Classe de bobine
    Débit (Cv)
    Fréquence
    Type de produit
    Pression de service maximale (PSI)
    Tension
    Produit
    Poids du produit
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Température ambiante minimale
    Orifice/raccord de pression
    Pression de service maximale (eau)
    Pression de service maximale (air)
    Puissance
    Fonction de la vanne
    Livraison rapide disponible
    Disponibilité
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    8329G001AC100/50D

    ASCO 8329G001AC100/50D

    ActionnementTempérature ambiante maximaleClasse de bobineDébit (Cv)Fréquence
    SolénoïdeFT0.0450 Hz
    1 648,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8329G001AC100/60D

    ASCO 8329G001AC100/60D

    ActionnementTempérature ambiante maximaleClasse de bobineDébit (Cv)Fréquence
    SolénoïdeFT0.0460 Hz
    1 648,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8329G001AC110/50D

    ASCO 8329G001AC110/50D

    ActionnementTempérature ambiante maximaleClasse de bobineDébit (Cv)Fréquence
    Solénoïde - Action directeF0.0450 Hz
    1 369,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8329G001AC110/60D

    ASCO 8329G001AC110/60D

    ActionnementTempérature ambiante maximaleClasse de bobineDébit (Cv)Fréquence
    SolénoïdeFT0.0460 Hz
    1 648,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8329G001AC115/50D

    ASCO 8329G001AC115/50D

    ActionnementTempérature ambiante maximaleClasse de bobineDébit (Cv)Fréquence
    SolénoïdeFT0.0450 Hz
    1 648,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8329G001AC12/60D

    ASCO 8329G001AC12/60D

    ActionnementTempérature ambiante maximaleClasse de bobineDébit (Cv)Fréquence
    SolénoïdeFT0.0460 Hz
    1 648,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8329G001AC120/60,110/50D

    ASCO 8329G001AC120/60,110/50D

    ActionnementTempérature ambiante maximaleClasse de bobineDébit (Cv)Fréquence
    Solénoïde - Action directeF0.0450/60 Hz
    1 369,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8329G001AC120/60D

    ASCO 8329G001AC120/60D

    ActionnementTempérature ambiante maximaleClasse de bobineDébit (Cv)Fréquence
    Solénoïde - Action directeF0.0460 Hz
    1 369,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8329G001AC208/60D

    ASCO 8329G001AC208/60D

    ActionnementTempérature ambiante maximaleClasse de bobineDébit (Cv)Fréquence
    SolénoïdeFT0.0460 Hz
    1 369,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8329G001AC220/50D

    ASCO 8329G001AC220/50D

    ActionnementTempérature ambiante maximaleClasse de bobineDébit (Cv)Fréquence
    Solénoïde - Action directeF0.0450 Hz
    1 369,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE