PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vannes boosters volumétriques ASCO™ 330A

Contacter le service commercial
Les boosters volumétriques ASCO série 330A sont des boosters flexibles, robustes et très fiables, conçus pour améliorer les performances pneumatiques des vannes tout-ou-rien et de régulation. Disponibles en tailles de 1/2 à 2 po, la gamme de boosters procure une grande polyvalence. Des versions en acier inoxydable et en aluminium sont disponibles. Elles couvrent une plage de températures de fonctionnement de -60 à 90 °C. Les électrovannes peuvent être montées directement sur le booster par l’intermédiaire d’un plan de pose NAMUR, ce qui facilite la sélection des électrovannes tout en améliorant les performances. L’option de raccordement du booster permet de déconnecter les conduites de l’instrument sans avoir à séparer les raccords ni à démonter les conduites.

Les boosters volumétriques série 330A ne sont qu’un des produits d’une large gamme de commande d’actionneurs Elle inclut des filtres régulateurs et des électrovannes, mais aussi des armoires qui permettent le fonctionnement et les essais de course partielle de vannes d’arrêt d’urgence, dans le cadre d’un système instrumenté de sécurité.

Spécifications

KV/CV1/2 po : 4,0/4,6, 1 po : 11/12,7, 1 1/2 po : 41/47, 2 po : 49/57
Plage de températureTempérature ambiante de -60 °C à +90 °C
MatériauAluminium anodisé ou acier inoxydable 316L
Facteur de commande1:1
Diamètre de raccordement1/2 po ; 1 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; ANPT et BSP/ISO 228/1