Électrovannes à tiroir-clapets série 344 ASCO™

Les électrovannes série 344 ASCO intègrent une conception à tiroir-clapets pour un débit élevé dans une variété d’applications. Cette construction robuste peut être utilisée avec de l’air ou de l’eau. La série 344 est adaptée à une utilisation dans les instruments d’analyse et de diagnostic, les biocarburants, les équipements de chauffage, la production biotechnologique et le raffinage.