ASCO™ 353 Vanne à membrane

La série 353 ASCO est une électrovanne à membrane spécialement conçue pour produire une impulsion extrêmement rapide dans les systèmes de décolmatage à jet d’air inversé. Grâce à son débit élevé, à son ouverture et à sa fermeture rapides, elle permet d’obtenir un dépousierage de sacs très efficace, encore et encore.

Your selection:
    Solenoid
    10.5
    20
    35
    48
    50
    53
    76
    82
    Aluminium
    Aluminum
    F
    FB
    FF
    FI
    FT
    H
    HB
    HT
    SC
    G
    NPT
    5
    125
    Air
    Air, Inert Gas
    Inert Gas
    150.00
    0.00
    125
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    1 1/2"
    1"
    2 1/2"
    2"
    3/4"
    2 way - 2/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Normally Open
    Solenoid Valve
    6.1
    6.1 W
    6.3 W
    8.1 W
    10.1
    10.1 W
    17.1 W
    18.6 W
    19.7 W
    22 W
    22.6 W
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    100 AC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    415 AC
    440 AC
    480 AC
    5 Day
    10 Day
    Same Day
    1 - 10 de 1000 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Actionnement
    Débit (Cv)
    Matériau du corps
    Certifications
    Classe de bobine
    Orifice/raccord de pression
    Pression de service minimale (PSI)
    Pression de service maximale (PSI)
    Poids du produit
    Produit
    Température ambiante maximale
    Température ambiante minimale
    Pression de service minimale (air)
    Pression de service maximale (air)
    Fréquence
    Diamètre de tuyauterie/orifices
    Fonction de la vanne
    Type de produit
    Puissance
    Tension
    Livraison rapide disponible
    Disponibilité
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    8353C004

    ASCO 8353C004

    ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
    Solénoïde10.5Aluminum
    193,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8353C030

    ASCO 8353C030

    ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
    Solénoïde10.5Aluminum
    199,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8353C033

    ASCO 8353C033

    ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
    Solénoïde10.5
    164,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8353G001AC110/50D

    ASCO 8353G001AC110/50D

    ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
    Solénoïde35AluminumFB
    818,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8353G001AC115/50D

    ASCO 8353G001AC115/50D

    ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
    Solénoïde35AluminumFB
    1 097,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8353G001AC120/50D

    ASCO 8353G001AC120/50D

    ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
    SolénoïdeAluminumFB
    1 097,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8353G001AC200/50D

    ASCO 8353G001AC200/50D

    ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
    SolénoïdeAluminumFB
    1 097,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/50D

    ASCO 8353G001AC220/50D

    ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
    Solénoïde35AluminumFB
    818,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/60,200/50D

    ASCO 8353G001AC220/60,200/50D

    ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
    SolénoïdeAluminumFB
    1 097,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/60D

    ASCO 8353G001AC220/60D

    ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
    Solénoïde35AluminumFB
    1 097,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE