Électrovannes série 356 ASCO™

Les électrovannes série 356 ASCO bénéficient d'une conception légère et compacte pour le contrôle d’actionneurs simple effet ou de circuits de remplissage/vidange. Les constructions en laiton ou en acier inoxydable se caractérisent par un large éventail d’élastomères et de clapets à fermeture étanche pour les applications spécifiques.

1 - 10 de 290 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Actionnement
Type de raccordement
Matériau du corps
Certifications
Classe de bobine
Diamètre de tuyauterie/orifices
Max Operating Press. (Light Oil)
Pression de service maximale (eau)
Orifice/raccord de pression
Fréquence
Pression de service maximale (PSI)
Produit
Pression de service maximale (air)
Type de raccordement électrique
Type de produit
Tension
Fonction de la vanne
Puissance
Matériau des joints
Livraison rapide disponible
Disponibilité
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
8356C119L09CMF0

ASCO 8356C119L09CMF0

ActionnementType de raccordementMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Raccordement NPT du corpsLaitonEAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8356C119L09CMF1

ASCO 8356C119L09CMF1

ActionnementType de raccordementMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Raccordement NPT du corpsLaitonEAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8356C119S19CMF0

ASCO 8356C119S19CMF0

ActionnementType de raccordementMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Raccordement NPT du corpsLaitonEAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8356C119S19CMF1

ASCO 8356C119S19CMF1

ActionnementType de raccordementMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Raccordement NPT du corpsLaitonEAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8356C119S1V00F1

ASCO 8356C119S1V00F1

ActionnementType de raccordementMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Raccordement NPT du corpsLaitonEAC
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8356C121S1N00F0

ASCO 8356C121S1N00F0

ActionnementType de raccordementMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Raccordement NPT du corpsLaitonEAC
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8356C124L0V00F0

ASCO 8356C124L0V00F0

ActionnementType de raccordementMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Raccordement NPT du corpsLaitonEAC
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8356C124S0V00F0

ASCO 8356C124S0V00F0

ActionnementType de raccordementMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Raccordement NPT du corpsLaitonEAC
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8356C124S1V00F0

ASCO 8356C124S1V00F0

ActionnementType de raccordementMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Raccordement NPT du corpsLaitonEAC
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8356C129S1E00F1

ASCO 8356C129S1E00F1

ActionnementType de raccordementMatériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Raccordement NPT du corpsAcier inoxydableEAC
AJOUTER À LA LISTE