ASCO™ 362 Distributeurs à tiroir

Les distributeurs à tiroir série 362 ASCO sont conçus pour l’automatisation des vannes de pilotage dans les secteurs upstream, midstream et downstream de l’industrie du pétrole et du gaz. Les distributeurs incorporent la technologie de solénoïde éprouvée d’ASCO´s pour une fiabilité sans équivalent dans les applications critiques. La série 362 est un distributeur 3 voies destiné à des applications de vanne de process simple effet. Elle est disponible en construction de 1/4 à 1 pouce, en laiton et en acier inoxydable pour résister à la corrosion dans les environnements difficiles.

1 - 3 de 3 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
执行器
最大工作压力(空气)
阀体材质
线圈绝缘等级
最高环境温度
电压
最小工作压力 (PSI)
接口尺寸
最低环境温度
压力口
产品类型
最小工作压力(空气)
最大工作压力 (PSI)
功能
功率
快速交货
可用性
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
8362A201H183CF1

ASCO 8362A201H183CF1

执行器最大工作压力(空气)阀体材质线圈绝缘等级最高环境温度
SolénoïdeAcier inoxydableFT
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8362A501H1811F1

ASCO 8362A501H1811F1

执行器最大工作压力(空气)阀体材质线圈绝缘等级最高环境温度
Solénoïde
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
8362AD01H181CF1

ASCO 8362AD01H181CF1

执行器最大工作压力(空气)阀体材质线圈绝缘等级最高环境温度
SolénoïdeLaitonFT
547,00 $US
AJOUTER À LA LISTE