Électrovannes série 370 ASCO™

La série 370 ASCO est une électrovanne dont le corps comporte trois orifices pour un montage facile. La conception de cette électrovanne est fiable et éprouvée. La série 370 offre un large éventail de boîtiers pour s’adapter à tous les environnements, plus une variété d’élastomères pour les applications spécifiques. Les électrovannes sont adaptées aux applications sur fuel, gaz et électricité.

Spécifications

Actionneur de vanneSolénoïde – Commande directe, solénoïde
Matériau du corpsLaiton ; acier inoxydable
ProduitAir, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement1/4"
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP
Fonction3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert, 3/2 universel
DébitDe 0,04 à 0,2 Kv, de 0,2 à 0,43 Kv
TensionPlage de tension de 100 à 240 V VA/CC, plage de tension de 12 à 24 V CC, 48 V CC, 115 V CA, 24 V CA, plage de tension de 24 à 120 V CA/CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation10,3 à 34,5 bar, 150 à 500 PSIG
Normes/réglementationsISO, CEI 60529 (indice de protection), IP65