Électrovanne à pincement de tube série 384 ASCO™

La série 384 ASCO est une électrovanne à pincement de tube à corps en aluminium, conçue pour utilisation avec des fluides agressifs ou ultrapurs. Cette électrovanne à 3 voies se caractérise par la séparation hermétique de son mécanisme de contrôle et du fluide à l’intérieur du tube, empêchant toute contamination par des particules provenant du frottement des pièces mobiles. Cette construction assure une pureté maximale des fluides dans les instruments médicaux et d’analyse et dans les applications industrielles. Les applications typiques incluent les systèmes d’hémodialyse, de prélèvement d’urine, intraveineux et de distribution de médicaments.

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde
Matériau du corpsAluminium
ProduitLiquides/gaz agressifs
Diamètre de raccordement3/2 universel ; 3/2 normalement fermé
Type d’orifice12 V CC ; 24 V CC | 50/60
Fonction3/2 universel, 3/2 normalement fermé
DébitCorrosif, intérieur
Tension12 V CC ; 24 V CC | 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationVide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnementCorrosif, intérieur
Normes/réglementations