Vannes à commande par pression série 398 ASCO™

Les vannes de process à commande par pression série 398 ASCO sont conçues pour les environnements difficiles dans une large gamme de secteurs industriels. Ces vannes à haut débit sont étudiées pour offrir une longue durée de vie et sont très résistantes aux chocs thermiques et aux environnements corrosifs. Elles conviennent aux applications dans les secteurs médical et biotechnologique, du pétrole et du gaz, de l’électricité, de l’automobile et de la fabrication de pneus, de la chimie, du traitement de l’eau et des eaux usées, de l’agroalimentaire et de l’emballage.

Spécifications

Pilotage de vannes
Matériau du corpsAcier inoxydable
ProduitAir, gaz neutre, eau chaude, combustible léger, eau, vapeur
Diamètre de raccordement1/2 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po
Fonction3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert