Électrovannes à commande manuelle à réarmement série 408 ASCO™

Les électrovannes série 408 ASCO sont des versions à commande manuelle à réarmement sans déclencheur de tension des électrovannes robustes des séries 342 et 344 d’ASCO (NPT 1/4 et 3/8 po). Une fois déclenchées, elles ne peuvent être remises en mode automatique que manuellement. Elles sont adaptées aux applications de type raffinage et embouteillage.

Spécifications

Actionneur de vanneRéarmement manuel
Matériau du corpsLaiton
ProduitAir, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po
Type d’orificeNPTF
Fonction4 voies – 4/2
DébitDe 0,04 à 0,02 Kv, de 0,02 à 0,43 Kv, de 0,43 à 0,86 Kv, de 0,86 à 1,73 Kv, de 1,73 à 5,19 Kv
Tension24 V CA, 110 V CA, 6 V CC, 12 V CC, 24 V CC, 48 V CC, 120 V CC, 240 V CA, 120 V CA
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationVide à 150 PSIG, 150 à 500 PSIG
Environnement d’exploitationIntérieur, extérieur, zones dangereuses
Normes/réglementationsATEX zone 0-20, classe I div. 1, classe I div. 2, CSA, CEI Ex zone 0-20, type 1, type 3, type 9, type 7