Vérin sans tige ASCO™ Numatics série 446

À partir de décembre 2020, le vérin ISO 15552 série 446 n’est plus disponible à la vente, il est remplacé par l’AVENTICS série RTC.


Les pièces de rechange seront disponibles jusqu’en septembre 2025.


La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.


Pour ce type de vérin pneumatique sans tige, reportez-vous à l’AVENTICS série RTC.


Caractéristiques

  • Le vérin sans tige ASCO™ Numatics série 446 n’est plus disponible à la vente.