Vérin à double piston ASCO™ Numatics série 447

Les modèles ASCO Numatics de la série 447 forment une gamme de vérins pneumatiques à guidage linéaire et anti-rotation intégrés. Conception sûre et compacte avec corps étroits et juxtaposables. Les vérins conviennent à une variété d'applications, y compris l'emballage, l'emboutissage et l'estampage de métaux, la fabrication de pneumatiques, la production automobile et l'encartonnage.

Spécifications

FonctionDouble effet, simple tige, anti-rotation
Matériau du corpsAlliage léger
Diamètre20 mm, 25 mm, 32 mm, 16 mm
Environnement d’exploitationIntérieur, extérieur
Course10 mm maxi, 25 mm maxi, 40 mm maxi, 50 mm maxi, 80 mm maxi, 100 mm maxi, 125 mm maxi, 160 mm