Vérins compacts ISO 21287 ASCO™ Numatics série 449
À partir de septembre 2020, le vérin ISO 21287 série 449 n’est plus disponible à la vente, il est remplacé par l’AVENTICS série CCI.
Les pièces de rechange seront disponibles jusqu’en septembre 2025.
La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.
Pour ce type de vérin compact ISO 21287, reportez-vous à l’AVENTICS série CCI.
Caractéristiques
- Le vérin compact ISO 21287 ASCO™ Numatics série 449 n’est plus disponible à la vente.