Vérins et actionneurs ASCO™ Numatics série 450
À partir de septembre 2020, le vérin à tirant ISO 15552 série 450 n’est plus disponible à la vente, il est remplacé par les séries AVENTICS TRB et ITS.
Les pièces de rechange seront disponibles jusqu’en septembre 2025.
La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.
Pour ce type de vérin à tirant ISO 15552, reportez-vous aux AVENTICS séries TRB ou AVENTICS série ITS.
Caractéristiques
- Les vérins et actionneurs ASCO™ Numatics série 450 ne sont plus disponibles à la vente.