Vérins/actionneur ASCO™ Numatics série 454
À partir de décembre 2021, le vérin de conception nettoyable ISO 15552 série 454 n’est plus disponible à la vente, il est remplacé par l’AVENTICS série CCL-IS.
Les pièces de rechange seront disponibles jusqu’en décembre 2026.
La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.
Pour ce type de vérin de conception nettoyable ISO 15552, reportez-vous à l’AVENTICS série CCL-IS.
Caractéristiques
- Les vérins/actionneurs ASCO™ Numatics série 454 ne sont plus disponibles à la vente.