ASCO™ 551 Distributeur à tiroir

La série 551 d'ASCO est une gamme de distributeurs compacts parfaitement adaptés à la régulation de l'air ou de gaz neutres dans des environnements difficiles. La conception unique des distributeurs combine des joints en T rigides et des joints toriques souples qui assurent une fermeture étanche testée, une résistance à la saleté et la fiabilité sur plusieurs millions de cycles. La série 551 est équipée de corps en aluminium anodisé, laiton et acier inoxydable avec des raccordements BSP et NPT 1/4". Elle est adaptée aux conditions difficiles courantes dans les applications des secteurs des produits chimiques, du raffinage et de l'agro-alimentaire, ainsi que dans le process des sciences de la vie.

1 - 10 de 45 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Actionnement
Débit (Cv)
Matériau du corps
Certifications
Classe de bobine
Pression de service minimale (air)
Pression de service maximale (eau)
Orifice/raccord de pression
Pression de service maximale (PSI)
Pression de service minimale (PSI)
Température ambiante maximale
Produit
Température ambiante minimale
Pression de service maximale (air)
Fréquence
Orifice
Poids du produit
Type de produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
Matériau des joints
Tension
Fonction de la vanne
Puissance
Livraison rapide disponible
Disponibilité
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
8551A001

ASCO 8551A001 Spool Valve

ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
No Image Available For Product
8551A002

ASCO 8551A002 Solenoid Spool Valve

ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Aluminum;Alliage légerFT
No Image Available For Product
8551A005

ASCO 8551A005 Solenoid Spool Valve

ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
0.86Aluminum;Alliage légerFT
No Image Available For Product
8551A017

ASCO 8551A017 Spool Valve

ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
No Image Available For Product
8551A018

ASCO 8551A018 Solenoid Spool Valve

ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
0.86Aluminum;Alliage légerFT
No Image Available For Product
8551B301

ASCO 8551B301 Solenoid Spool Valve

ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
Aluminum;Alliage légerH|F
No Image Available For Product
8551B302

ASCO 8551B302 Solenoid Spool Valve

ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
10AluminumH
No Image Available For Product
8551B303

ASCO 8551B303 Solenoid Spool Valve

ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
10LaitonH
No Image Available For Product
8551B304

ASCO 8551B304 Solenoid Spool Valve

ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
11.7LaitonH
No Image Available For Product
8551B305

ASCO 8551B305 Solenoid Spool Valve

ActionnementDébit (Cv)Matériau du corpsCertificationsClasse de bobine
AluminumH