PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vannes pneumatiques Numatics™ 5599-1

La série ISO 5599-1 de Numatics est une gamme de vannes pneumatiques à haute résistance rapides conçues pour un usage général dans une grande variété d’applications d’automatisation. Les vannes sont conformes à la norme ISO 5599/1 relative à l’interchangeabilité des éléments. Les vannes robustes et polyvalentes sont dotées de tiroirs inox sans joint brevetés de Numatics pour des performances très fiables.

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde - Action directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction4 voies – 5/2 ;4 voies – 5/3 ; 4 voies – 5/3 – centre fermé ; 4 voies – 5/3 – centre ouvert
DébitDe 1,0 à 2,0 Cv, de 2,0 à 6,0 Cv
Normes/réglementationsCSA, IP65, ISO
Environnement de fonctionnementIntérieur, extérieur, lavage
ProduitsAir, gaz inerte, vide