PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Distributeurs à tiroir série 562 d’ASCO&trade

Les distributeurs à tiroir série 562 d’ASCO sont conçus pour l’automatisation des vannes de pilotage dans les secteurs upstream, midstream et downstream de l’industrie du pétrole et du gaz Les distributeurs incorporent la technologie de solénoïde éprouvée d’ASCO´s pour une fiabilité sans équivalent dans les applications critiques. La série 562 est un distributeur 4 voies destiné à des applications de vanne de process double effet. Elle est disponible en construction de 6,4 mm (1/4 pouce) à 25,4 mm (1 pouce) en laiton et acier inoxydable pour résister à la corrosion en environnements difficiles.

Your selection:
    Solenoid
    NPT
    Solenoid Valve
    5 Day
    1 - 1 de 1 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Actionnement
    Diamètre de tuyauterie/orifices
    Orifice/raccord de pression
    Type de produit
    Fonction de la vanne
    Livraison rapide disponible
    Disponibilité
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    8562A206H131FH1

    ASCO 8562A206H131FH1

    ActionnementDiamètre de tuyauterie/orificesOrifice/raccord de pressionType de produitFonction de la vanne
    SolénoïdeNPTSolenoid Valve
    2 663,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE