Accessoires en acier inoxydable pour vannes ASCO™ 800

La série 800 d’ASCO est une gamme d’accessoires en acier inoxydable 316L qui comprend des purges rapides, des clapets antiretour, des vannes de régulation du débit, des vannes d’échappement et des protecteurs d’échappement. Tous les accessoires de vannes ASCO peuvent être utilisés en complément de nos électrovannes-pilotes, vannes booster et modules de préparation de l’air afin d’optimiser le fonctionnement des vannes de process. L’étendue de notre offre vous permet de disposer d’une chaîne d’approvisionnement simplifiée pour tous vos besoins en ensembles de commande d’actionneurs de vannes.

Spécifications

Diamètre de raccordement/de l’orifice1/4 po ; 1/2 po
Type d’orificeNPTF
Température-60 °C à 105 °C
Diamètre de raccordement/de l’orifice¼ po – 2 po
Diamètre de raccordement◦Dissipation de pression : ¼ po, ½ po<br>◦Protecteur d’échappement : ¼ po, 3/8 po, ½ po, ¾ po, 1 po, 1,5 po, 2 po<br>◦QEV : ¼ po. ½ po, ¾ po, 1 po<br>◦Clapet antiretour : ¼ po, 3/8 po, ½ po, ¾ po