PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8210G032 Solenoid Valve

ASCO 8210G032 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    FT
    60 Hz
    Same Day
    NPT
    Solenoid Valve
    16.1 W
    120 AC
    1 - 1 de 1 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Actionnement
    Classe de bobine
    Fréquence
    Température ambiante maximale
    Disponibilité
    Débit (Cv)
    Produit
    Diamètre de tuyauterie/orifices
    Matériau des joints
    Matériau du corps
    Certifications
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Pression de service maximale (eau)
    Orifice/raccord de pression
    Pression de service minimale (eau)
    Pression de service maximale (air)
    Température ambiante minimale
    Pression de service minimale (air)
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Orifice
    Type de produit
    Fonction de la vanne
    Puissance
    Tension
    Livraison rapide disponible
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210G032AC120/60D

    ASCO 8210G032AC120/60D

    ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
    SolénoïdeFT60 HzSame Day
    840,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE