ASCO™ 8316H303 Solenoid Valve

ASCO 8316H303 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 DC
    24 DC
    125 DC
    125 DC Battery Charging
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    NPT Body Connection
    Screw terminals
    5 Day
    F
    LP3
    104
    149
    150
    -20
    15
    Solenoid Valve
    0.55
    0.55 W
    0.7 W
    0.75
    0.75 W
    NPT
    Class F - DC Surge Suppression
    Class H - High temperature
    Air service at (-40 degrees)
    Junction box
    1 - 10 de 32 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Actionnement
    Tension
    Classification des zones
    Type de raccordement
    Disponibilité
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8316H303DC12/DCD

    ASCO EF8316H303DC12/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde12 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 167,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EF8316H303MBDC12/DCD

    ASCO EF8316H303MBDC12/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    12 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 215,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EF8316H303VDC12/DCD

    ASCO EF8316H303VDC12/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    12 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 260,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EF8316H303VDC24/DCD

    ASCO EF8316H303VDC24/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde24 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 260,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EF8316H303VMBDC12/DCD

    ASCO EF8316H303VMBDC12/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    12 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 308,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EF8316H303VMBDC24/DCD

    ASCO EF8316H303VMBDC24/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde24 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 308,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EFHT8316H303VDC125/DCD

    ASCO EFHT8316H303VDC125/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde125 DC|125 DC Battery ChargingAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 336,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EFHT8316H303VMBDC125/DCD

    ASCO EFHT8316H303VMBDC125/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde125 DC Battery Charging|125 DCAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 384,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EFMF8316H303DC24/DCD

    ASCO EFMF8316H303DC24/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde24 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    1 253,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EFMF8316H303MBDC24/DCD

    ASCO EFMF8316H303MBDC24/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde24 Vcc5 Day
    1 301,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE