ASCO™ 8316H386 Solenoid Valve

ASCO 8316H386 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 DC
    24 DC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    NPT Body Connection
    5 Day
    0.55 W
    0.7 W
    0.75 W
    Class H - High temperature
    1 - 5 de 5 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Actionnement
    Tension
    Classification des zones
    Type de raccordement
    Disponibilité
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    EV8316H386DC12/DCD

    ASCO EV8316H386DC12/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde12 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    2 114,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EV8316H386DC24/DCD

    ASCO EV8316H386DC24/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    24 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    2 114,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EVHT8316H386DC24/DCD

    ASCO EVHT8316H386DC24/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde24 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EVL8316H386DC12/DCK

    ASCO EVL8316H386DC12/DCK

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde12 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    2 167,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    EVMF8316H386DC24/DCD

    ASCO EVMF8316H386DC24/DCD

    ActionnementTensionClassification des zonesType de raccordementDisponibilité
    Solénoïde24 VccAntidéflagrant (Classe 1 Div. 1/Zone 1)Raccordement NPT du corps5 Day
    AJOUTER À LA LISTE