ASCO™ 8327A606 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327A606 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

1 - 1 de 1 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Actionnement
Diamètre de tuyauterie/orifices
Classe de bobine
Puissance
Disponibilité
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
SC8327A606.24/DC

ASCO SC8327A606.24/DC

ActionnementDiamètre de tuyauterie/orificesClasse de bobinePuissanceDisponibilité
Solénoïde - Action directe1/2"H10 W5 Day
AJOUTER À LA LISTE