ASCO™ 8551H319 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551H319 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

1 - 2 de 2 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Actionnement
Classe de bobine
Fréquence
Matériau du corps
Orifice/raccord de pression
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
EFMF8551H319DC24/DCD

ASCO EFMF8551H319DC24/DCD

ActionnementClasse de bobineFréquenceMatériau du corpsOrifice/raccord de pression
SolénoïdeFLaitonNPT
766,00 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
JBEF8551H319DC24/DC

ASCO JBEF8551H319DC24/DC

ActionnementClasse de bobineFréquenceMatériau du corpsOrifice/raccord de pression
SolénoïdeFLaitonNPT
AJOUTER À LA LISTE