Système de contrôle redondant avancé ASCO™
(1) Veuillez contacter un représentant ASCO pour les applications à sécurité intrinsèque de vannes de régulation.
Spécifications
| Diamètre de raccordement/de l’orifice | 1/4 po ; 1/2 po |
| Actionnement | 3/2 voies – commande directe |
| Matériau du corps | Corps de vanne et îlot en acier inoxydable 316L, têtes magnétiques en acier inoxydable 316L et en aluminium |
| Operating Temperature | -20°C to 80°C (FPM) / -40°C to +60°C (FVMQ) |
| Flow rate (Kv) | 1/4 inch: 0.19 @ 1oo2 / 0.39 @ 2oo2 / 0.29 @ 2oo3,<br>1/2 inch: 0.39 @ 1oo2 / 0.76 @ 2oo2 / 0.64 @ 2oo3, |