Unité de guidage série CGT Numatics™
Spécifications
| Alésage | 32 mm, 40 mm, 50 mm, 20 mm, 25 mm, 16 mm |
| Environnement de fonctionnement | Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage |
| Course | 200 mm max. |
Spécifications
| Alésage | 32 mm, 40 mm, 50 mm, 20 mm, 25 mm, 16 mm |
| Environnement de fonctionnement | Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage |
| Course | 200 mm max. |