Électrovannes à séparation totale ASCO™ série D132 (SEC)

Les électrovannes à séparation totale ASCO série D132 (SEC) combinent les caractéristiques traditionnelles de résistance et de fiabilité avec des solutions de construction qui les rendent particulièrement adaptées au contrôle des fluides agressifs et/ou non contaminants. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermée, normalement ouverte ou universelle, ainsi qu’en versions miniaturisées ou silencieuses avec actionneur à verrouillage. La diversité des caractéristiques de ces électrovannes les rend polyvalentes et adaptées aux applications agroalimentaires, biotechnologiques, chimiques/pharmaceutiques et physiologiques/médicales.

Spécifications

Matériau du corpsPPS (polysulfure de phénylène)
Pilotage de vannesSolénoïde – Commande directe
Fonction2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement1/2 po
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)2 bar
Température du fluide-10 à +90 °C
Viscosité max.5°E (~37 cSt ou mm2/s)
ÉtanchéitéEPDM ou FPM