Électrovannes à séparation totale ASCO™ série D244 (SEC)
Spécifications
| Matériau du corps | PEI (polyétherimide) |
| Pilotage de vannes | Solénoïde – Commande directe |
| Fonction | 2/2 normalement ouvert |
| Diamètre de raccordement | Orifice cannelé |
| Type d’orifice | |
| Pression maximale admissible (PS) | 12 bar |
| Température du fluide | -10 à +100 °C |
| Viscosité max. | 5°E (~37 cSt ou mm2/s) |
| Étanchéité | FPM |