Électrovannes à séparation totale ASCO™ série D301 (SEC)
Spécifications
| Matériau du corps | PSU (polysulfone) |
| Pilotage de vannes | Solénoïde – Commande directe |
| Fonction | 3/2 normalement fermé ; 3/2 normalement ouvert ; 3/2 universel |
| Diamètre de raccordement | À emmancher |
| Type d’orifice | |
| Pression maximale admissible (PS) | 4 bar |
| Température du fluide | -10 à +90 °C |
| Viscosité max. | 5°E (~37 cSt ou mm2/s) |
| Étanchéité | VMQ ou FPM |