Contrôleur ASCO™ DPT P151

La série DPT P151 ASCO est un système de contrôle-commande modulaire conçu spécifiquement pour fournir un contrôle efficace et fiable du décolmatage pneumatique des filtres qui permet d’optimiser les performances et le temps de fonctionnement des systèmes de filtration et de décolmatage. Les algorithmes de contrôle spécifiques à l’application, combinés à l’électronique avancée, permettent au contrôleur P151 de maintenir une pression différentielle stable et une vitesse d’extraction de la poussière, garantissant des performances de nettoyage constantes et une consommation d’énergie réduite. Le P151 intègre également la mesure et l’analyse de la pression différentielle, des particules, de la pression du collecteur, du nombre d’impulsions et du temps de fonctionnement. Cela permet de détecter les membranes à impulsions, les solénoïdes et les fuites de filtre problématiques. La surveillance prédictive et les diagnostics exploitables permettent de réduire les rondes et les coûts de maintenance, d’automatiser les opérations réglementaires et les exigences d’inspection de maintenance et d’éviter les arrêts imprévus.

Spécifications

CommunicationBus de terrain, Ethernet, Aucune communication
FonctionPulsation à une rangée, pulsation à plusieurs rangées, journalisation de données de base, module d’historisation des données interne avec redondance
Nombre de vannes de décolmatage contrôlées0~96, 96~192
Classification des zonesUtilisation générale, zone dangereuse classe II, zone dangereuse classe I