Contrôleur de vanne électronique ASCO™ série E909

La série E909 d’ASCO est conçue pour contrôler jusqu’à 48 électrovannes dans un système de décolmatage. Son microprocesseur intégré est hautement insensibilisé contre les interférences externes et détecte automatiquement le nombre de vannes du système.

Spécifications

Normes/réglementationsATEX zone 2-22
Tension115 V CA ; 230 V CA