PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Bobine à pilotage électronique ASCO™

Contacter le service commercial
Conçue et fabriquée avec de nouvelles fonctionnalités, la bobine à pilotage électronique représente l’avenir de la technologie des électrovannes. Elle permet de réduire les coûts d’exploitation et représente un progrès en termes de performance, de fiabilité et de robustesse que vous êtes en droit d’attendre d’ASCO.

Caractéristiques

  • Augmentation des pressions nominales CC à des niveaux CA sur tous les produits (jusqu’à une amélioration de 500 %)
  • Faible consommation
  • Plage de tensions
  • Suppression des surtensions intégrée
  • Élimination du bourdonnement de l’alimentation secteur
  • Augmentation des températures de fonctionnement CA et CC
  • Faible augmentation de la température de la bobine
  • Durée de vie prolongée des bobines grâce à des températures de service plus basses et à la suppression des surtensions électriques
  • Certifications des bobines selon les directives UL, CSA et CE
  • Disponible avec les bobines de Classe I, Division 2 (préfixe EE)
  • Conformité RoHS 2