Spécifications
| Fonction | 2/2 normalement fermé ; 2/2 normalement ouvert |
| Pilotage de vannes | Pneumatique – Pilotage par l’air |
| Produit | Air, gaz neutre ; fuel léger ; eau |
| Diamètre de raccordement | 1/4 po |
| Matériau du corps | Laiton |
| Type d’orifice | NPTF |
| Débit | De 0,5 à 1,0 Cv |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Vide jusqu’à 10,3 bar |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur ; extérieur |