PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vannes à commande électropneumatique ASCO™ série F320

Les vannes ASCO série F320 sont conçues pour traiter l’air lubrifié pendant de longues années. Leurs éléments d’étanchéité uniques isolent la pression d’air pilote du fluide principal. Les variations de la pression d’air pilote n’affectent pas le fonctionnement des vannes.

Spécifications

Fonction3/2 universel
Pilotage de vannesPneumatique – Verrouillage
ProduitAir, gaz neutre ; fuel léger ; eau
Diamètre de raccordement1/4 po
Matériau du corpsLaiton
Type d’orificeNPTF
DébitDe 0,1 à 0,5 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationVide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnementIntérieur ; extérieur