Vannes à commande pneumatique ASCO™ série F321

Les vannes ASCO série F321 sont conçues pour traiter l’air lubrifié pendant de longues années. Leurs éléments d’étanchéité uniques isolent la pression d’air pilote du fluide principal. Les variations de la pression d’air pilote n’affectent pas le fonctionnement des vannes.

Spécifications

Fonction3 voies - 3/2 normalement fermé
Pilotage de vannesPneumatique – Commande à air comprimé
ProduitAir, gaz neutre ; fuel léger ; eau
Diamètre de raccordement/de l’orifice1/4 po ; 3/8 po
Matériau du corpsLaiton
Type d’orificeNPTF
DébitDe 0,5 à 1,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationVide jusqu’à 150 PSIG
Environnement de fonctionnementIntérieur ; extérieur